Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/F-D-PAC - 2861894

На рисунке показана модель IB IL 24 PWR IN-PAC

Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, с защитным устройством (для цепи основного питания) и диагностическим устройством

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подача главного напряжения 24 В UM
  • Защита главной цепи посредством внутреннего предохранителя
  • Подача или предоставление сегментного напряжения 24 В US
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2861894
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4017918894597
Вес/шт. (без упаковки) 44,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь