Клеммы Inline - IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - 2861881

Inline, Релейная клемма, Релейный выход: 1 (сухие контакты), 24 В AC / 230 В AC, 3 A, для коммутации омических нагрузок, скорость передачи данных в локальной шине 500 кбит/с, cтепень защиты IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она оснащена одним выведенным из потенциала релейным переключающим контактом.

Преимущества для Вас

  • Безопасное разделение
  • Сухие контакты для подключения исполнительного элемента
  • Номинальный ток на выходе: 3 А
  • Полный ток клеммного модуля: 3 A
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2861881
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 157 (C-6-2017)
GTIN 4017918894580
Вес/шт. (без упаковки) 46,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь