Клеммы Inline - IB IL 24 DO 8-2A-PAC - 2861603

Inline, Клемма цифрового вывода, Цифровые выходы: 8, 24 В DC, 2 A, cпособ подключения: 4-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых выхода
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 2 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 8 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Допущены для использования в сегментах цепи, отвечающих за безопасность (учитывать указания в техническом описании!)
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2861603
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 155 (C-6-2017)
GTIN 4017918894450
Вес/шт. (без упаковки) 130,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь