Устройство сопряжения с шиной - IBS IL 24 BK-T/U-PAC - 2861580

Inline, Устройство сопряжения с шиной, INTERBUS, Экранированный штекер Inline, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Шинный интерфейс соединяет станцию Inline с удаленной шиной INTERBUS и обеспечивает подачу напряжения питания на подключенные устройства.

Преимущества для Вас

  • Подсоединение к удаленной шине при помощи медных проводников
  • Возможность подачи питания всех необходимых напряжений 24 В станции Inline уровня малых сигналов
  • Автоматическая конфигурация интерфейса в качестве интерфейса удаленной или локальной шины
  • Поддержка до 15 подключенных клемм отводом удаленной шины
  • Гальваническая развязка сегментов полевой шины
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2861580
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 131 (C-6-2017)
GTIN 4017918894436
Вес/шт. (без упаковки) 214,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь