Клеммы Inline - IB IL AI 2/SF-230-PAC - 2861577

Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 2, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, Граничная частота по уровню 3 дБ при 230 Гц, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.

Преимущества для Вас

  • ва аналоговых несимметричных сигнальных входа для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
  • 2- и 3-проводная схема подключения датчиков
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
  • Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В
  • Отображение измеренных значений возможно в четырех различных форматах
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2861577
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 280 (AX-2009)
GTIN 4017918907440
Вес/шт. (без упаковки) 47,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь