Защитный клеммный модуль - IB IL 24 SAFE 1-PAC - 2861564

Защитные клеммные модули Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатели для маркировки), 2 замыкающих контакта, 24 В постоянного тока

Цена:

Описание изделия

Защитный клеммный модуль предназначен для установки внутри станции Inline (в цепи 24 В). Может использоваться в качестве реле аварийного отключения, реле контроля открытия дверцы, а также как вспомогательное коммутирующее устройство для систем контроля доступа (защитные ограждения, маты и т.п.).
Категория безопасности соответствует типу кабельной разводки.
Принцип защитного отключения заключается в следующем: при размыкании входной цепи также размыкаются защитные контакты, и производится отключение соответствующего сегмента системы Inline в соответствии с требованиями стандартов безопасности.
Цепь сегмента, соответствующая требованиям безопасности, начинается с клеммного модуля IB IL SAFE 1 и заканчивается последним модулем перед следующей точкой подачи питания или в конце станции. В этой цепи сегмента должны использоваться только те клеммные модули Inline, которые удовлетворяют соответствующим требованиям. Подробную информацию вы может получить в техническом описании IB IL SAFE 1 и через интернет.

Коммерческие данные

Код заказа 2861564
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 310 (AX-2009)
GTIN 4017918899905

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь