Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/F-PAC - 2861438

Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, с защитным устройством (для цепи основного питания)

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она дает возможность подачи напряжения питания 24 В в главную цепь (UM).
Клемма оснащена элементами для защиты от перепутывания полярности и перенапряжения.
Дополнительно на этой клемме можно предоставить питание для цепи сегмента 24 В (US).

Преимущества для Вас

  • Подача главного напряжения 24 В UM
  • Защита главной цепи посредством внутреннего предохранителя
  • Подача или предоставление сегментного напряжения 24 В US
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2861438
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4017918894368
Вес/шт. (без упаковки) 44,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь