Клеммы Inline - IB IL AI 8/SF-PAC - 2861412

Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 8, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 25 В, -25 В ... 25 В, 0 В ... 50 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, 0 мА ... 40 мА, -40 мА ... 40 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.

Преимущества для Вас

  • 8 аналоговых несимметричных сигнальных входа для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА, 0 мA ... 40 мA, ±40 мA
  • Диапазоны напряжения: 0 В ... 5 В, ±5 В, 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 25 В, ±25 В, 0 В ... 50 В
  • Независимое параметрирование каналов по шинной системе
  • Отображение измеренных значений возможно в пяти различных форматах
  • 16-битный аналого-цифровой преобразователь
  • Мультиплексный режим работы с технологическими данными
  • Высокая точность измерения

Коммерческие данные

Код заказа 2861412
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 159 (C-6-2017)
GTIN 4017918894351
Вес/шт. (без упаковки) 213,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь