Клеммы Inline - IB IL 24 SEG/F-PAC - 2861373

Сегментный клеммный модуль Inline, 24 В DC, с предохранителем, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы)

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
При помощи данной клеммы можно создавать защищенные цепи сегмента внутри главной цепи.
Встроенный предохранитель защищает цепь сегмента.
Клемма служит не только для запитывания напряжения. Поэтому она не оснащена элементами для защиты от перепутывания полярности и перенапряжения.

Преимущества для Вас

  • Автоматическое построение сегмента цепи внутри главной цепи тока
  • Защита сегмента цепи посредством внутреннего предохранителя
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2861373
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 139 (C-6-2017)
GTIN 4017918894313
Вес/шт. (без упаковки) 59,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь