Клеммы Inline - IB IL 24 DI 32/HD - 2860785

На рисунке показана модель IB IL 24 DI 32/HD-PAC

Клеммный модуль цифрового ввода Inline, без принадлежностей, 32 входа, 24 В DC, 1-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 32 цифровых входа
  • 1-проводная схема подключения датчиков
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2860785
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 63 (AX-2007)
GTIN 4017918907600
Вес/шт. (без упаковки) 125,010 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь