Клеммы Inline - IB IL 24 PWR IN/2-F - 2860015

На рисунке показана модель IB IL 24 PWR IN/F

Клеммный модуль питания Inline, без дополнительных принадлежностей, 24 В DC, с защитным устройством (для цепи основного питания и питания сегмента)

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2860015
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 59 (AX-2007)
GTIN 4017918820770
Вес/шт. (без упаковки) 52,090 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь