Комбинированное устройство для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, класс I + II - FLT-CP-3S-350 - 2859712

Вставной комбинированный разрядник для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжений, соотв. типу 1+2 / класс I+II / разрядники B+C. Разрядник работает по принципу AEC, для 3-фазных сетей питания с раздельными проводниками PE и N (L1, L2, L3, PE, N).

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Высокое длительное напряжение 350 В AC для сетей 230/400 В AC с сильными колебаниями напряжения
  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Тепловой расцепитель для каждого штекера
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2859712
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 36 (C-6-2013)
GTIN 4017918956431
Вес/шт. (без упаковки) 1 456,910 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь