Устройство защиты от перенапряжений - TT-ST-M-EX(I)-24DC - 2859424

Клеммные блоки с пружинными зажимами, со встроенной трехступенчатой защитой от импульсных перенапряжений сигнальной цепи Ex i без потенциала земли, раздельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В DC, монтаж на рейку NS 35

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разблокирование сигнальных цепей ножевым размыкателем
  • Провода могут быть выведены до взрывоопасной зоны 0
  • Область применения – взрывоопасные зоны класса 1 и 2
  • Многоступенчатые электротехнические клеммы с пружинными зажимами
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2859424
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 97 (C-6-2015)
GTIN 4017918961763
Вес/шт. (без упаковки) 27,190 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь