Устройство защиты от перенапряжений - TT-ST-M-2/2-24AC - 2858933

TERMITRAB, клеммный блок с пружинными зажимами, со встроенной защитой от перенапряжений и разъединителями, для монтажа на NS 35/7.5, напряжение UN 24 В DC, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, ширина крышки: 2,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разблокирование сигнальных цепей ножевым размыкателем
  • Многоступенчатые электротехнические клеммы с пружинными зажимами
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2858933
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 96 (C-6-2015)
GTIN 4017918938154
Вес/шт. (без упаковки) 28,680 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь