Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 230IT/3+1-FM - 2858551

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, состоящий из базового элемента и защитного штекера, для монтажа на NS 35/7,5, номинальное напряжение: 230 В AC - система IT, схема 3 + 1

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2858551
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356099158
Вес/шт. (без упаковки) 398,360 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь