Устройство защиты от перенапряжений - TT-STTB-PE-12 - 2858179

Клеммные модули с пружинными зажимами, с контактами PE и диодами-супрессорами для тонкой защиты от импульсных перенапряжений, номинальное напряжение: 12 В DC, для монтажа на NS 35/7.5

Цена:

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2858179
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 105 (TT-2009)
GTIN 4017918877880

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь