Устройство защиты от перенапряжений - TT-STTB-24 - 2858140

Модули с пружинными клеммами, с диодами-супрессорами для тонкой защиты от импульсных перенапряжений, номинальное напряжение: 24 В DC, для монтажа на NS 35/7.5

Цена:

Преимущества для Вас

  • Используются в сигнальных цепях электронных контроллеров
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2858140
Упаковочная единица 25 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 110 (TT-2011)
GTIN 4017918877866
Вес/шт. (без упаковки) 18,590 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь