Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 3-HF-12DC-ST - 2858043

На рисунке показана модель PT 3-PB-ST

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений для базового элемента, обеспечивает грубую и тонкую защиту от перенапряжений между двумя незаземленными сигнальными проводниками телекоммуникационных систем и между ними и токопроводящей частью, и от перенапряжений между токопроводящей частью и землей. Исполнение: 12 В DC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Защита систем на базе полевой шины, PROFIBUS и сигнальных цепей устройств с 3 и 5 проводниками
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2858043
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 145 (C-4-2017)
GTIN 4017918878047
Вес/шт. (без упаковки) 20,470 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь