Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 3-PB-ST - 2858030

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений для базового элемента, обеспечивает грубую и тонкую защиту от перенапряжений между двумя незаземленными сигнальными проводниками телекоммуникационных систем и от перенапряжений между сигнальными проводниками и землей.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Простая проверка и документирование с CHECKMASTER 2 благодаря штекерным защитным модулям
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
  • Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2858030
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 178 (C-4-2019)
GTIN 4017918878030
Вес/шт. (без упаковки) 20,530 GRM
Страна происхождения DE (Германия)