Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - CBT-ISDN - 2857316

Блок из 5 розеток с устройством защиты от импульсных перенапряжений, разъемом ISDN, выключателем и индикатором питания. Индикатор автоматически отключается при возникновении неисправности вследствие перегрузки. Кабель прилагается. Возможность применения в странах: D, A, I, NL, S, E, N, FIN

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Простота эксплуатации
  • Кнопка включения в блоке розеток
  • Комбинированная защита сети питания и оборудования ISDN
  • Компактная защита оконечных устройств
  • Контроль температуры защитной цепи
  • Зеленый светодиод для индикации подачи питания
  • Соединение с телекоммуникационной розеткой с помощью отдельного кабеля

Коммерческие данные

Код заказа 2857316
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 152 (TT-2011)
GTIN 4017918876135

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь