Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 350 VF/FM - 2856579

Разрядник для защиты от перенапряжений, состоящий из базового элемента с контактом дистанционной сигнализации и защитного штекера с последовательно включенным варистором, для монтажа на рейку NS 35/7,5, номинальное напряжение: 230 В AC, 1-канальный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Одноканальные защитные устройства, устанавливаемые на монтажную рейку
  • Состоят из штекерного модуля и базового элемента
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Базовый элемент с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов и без него
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2856579
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 54 (C-4-2017)
GTIN 4017918876852
Вес/шт. (без упаковки) 134,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь