Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 2X1-12AC-ST - 2856090

На рисунке показана модель PT 2x1- 5 DC-ST

Штекерный модуль для защиты от перенапряжений для базового элемента, обеспечивает грубую и тонкую защиту от перенапряжений между двумя сигнальными проводниками с общим опорным потенциалом и землей. Исполнение: 12 В пер. тока

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Устанавливается вместе с базовым элементом PT 2x1...-BE
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Защита двух проводников с общим опорным потенциалом
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2856090
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 113 (C-4-2017)
GTIN 4017918599157
Вес/шт. (без упаковки) 18,880 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь