Клеммы Inline - IB IL AI 8/SF-2MBD - 2855648

На рисунке показана модель IB IL AI 8/SF

Клеммный модуль аналогового ввода Inline, без дополнительных принадлежностей, 8 входов, 0 - 20 мА, 4 - 20 мА, ±20 мА, 0 - 10 В, ±10 В (дополнительно 0 - 40 мА, ±40 мА, 0 - 5 В, ±5 В, 0 - 25 В, ±25 В, 0 - 50 В), скорость передачи данных 2 Мбод, 2-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.

Преимущества для Вас

  • 8 аналоговых несимметричных сигнальных входа для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
  • 2-проводная схема подключения датчиков
  • Отображение измеренных значений возможно в пяти различных форматах
  • 16-битный аналого-цифровой преобразователь
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Начиная с версии аппаратного обеспечения 02, допущены для применения во взрывоопасных областях зоны 2

Коммерческие данные

Код заказа 2855648
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 73 (AX-2007)
GTIN 4017918876883
Вес/шт. (без упаковки) 213,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь