Клеммы Inline - IB IL 24 DO16-2MBD - 2855318

Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 16 выходов, 24 В DC, 500 мА, скорость передачи 2 Мбод, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для вывода цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых выхода
  • 2- и 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 8 A
  • выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2855318
Упаковочная единица 1
Страница каталога Стр. 67 (AX-2007)
GTIN 4017918876906

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь