Клеммы Inline - IB IL 24 DI16-2MBD - 2855114

На рисунке показана модель IB IL 24 DI 16

Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 16, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, без принадлежностей

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Она служит для регистрации цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов
  • 2- и 3-проводная схема подключения датчиков
  • Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
  • Индикаторы состояния и диагностики
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2855114
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 63 (AX-2007)
GTIN 4017918876913
Вес/шт. (без упаковки) 122,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь