Нижняя часть корпуса - ME 35 UTM KMGY - 2854584

Промежуточный элемент, длина: 99 мм, с вентиляционными отверстиями, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: cветло-серый, ширина: 17,5 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2854584
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918479350
Вес/шт. (без упаковки) 11,530 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь