Нижняя часть корпуса - ME 17,5 UTG BK - 2854513

Корпуса для установки на несущую рейку, Высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 17,6 мм, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: черный (9005)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2854513
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918472108
Вес/шт. (без упаковки) 36,680 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь