Клеммы для печатной платы - MKDSO 2,5/ 3-R GY VPE200 - 2854403

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм², размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм. Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
  • Шаг 5 мм
  • Клеммы для печатных плат, для корпусов серий ME MAX и ME
  • Отсутствие необходимости в ТО и вибростойкость благодаря использованию принципа Reakdyn или подпружиненных элементов
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
  • Признанный во всем мире надежный винтовой зажим
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2854403
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918466091
Вес/шт. (без упаковки) 5,410 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь