Клеммы для печатной платы - MKDSO 2,5/ 3-R KMGY - 2854092

Клеммы для печатной платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм², размер шага: 5 мм, полюсов: 3, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, монтаж: Пайка волной припоя, направление подключения, проводник/печатная плата: 0 °, цвет: светло-серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм. Изделие с боковым расположением выводов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Клеммы для печатных плат, для корпусов ME/ME MAX
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
  • Шаг 5 мм
  • Клеммы для печатных плат, для корпусов серий ME MAX и ME
  • Отсутствие необходимости в ТО и вибростойкость благодаря использованию принципа Reakdyn или подпружиненных элементов
  • Клемма для печатных плат устанавливается перпендикулярно печатной плате
  • Признанный во всем мире надежный винтовой зажим
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2854092
Упаковочная единица 250 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Страница каталога Стр. 113 (C-1-2013)
GTIN 4017918459017
Вес/шт. (без упаковки) 5,600 GRM