Ответная часть - MSTBO 2,5/ 4-G1R GYWH - 2853938

Ответная часть разъема, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, монтаж: Пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2853938
Упаковочная единица 200 stk
Минимальный объем заказа 200 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918458300
Вес/шт. (без упаковки) 2,660 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь