Ответная часть - MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - 2853750

Корпусная часть для печатных плат, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, полюсов: 3, размер шага: 5 мм, цвет: светло-серый, поверхность контакта: олово, монтаж: Пайка

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
  • Количество полюсов от 2 до 4
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2853750
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 50 stk
Страница каталога Стр. 323 (C-1-2013)
GTIN 4017918450106
Вес/шт. (без упаковки) 1,830 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь