Нижняя часть корпуса - ME 45 UTM GN - 2853404

Промежуточный элемент, Нижняя часть корпуса, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 74 мм, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: зеленый (6021)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2853404
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Страница каталога Стр. 675 (C-1-2013)
GTIN 4017918173074
Вес/шт. (без упаковки) 14,160 GRM