Нижняя часть корпуса - ME 45 UT/FE KMGY - 2853242

Корпуса для установки на несущую рейку, Нижняя часть корпуса с металлической защелкой, высокая конструкция, с вентиляционными отверстиями, ширина: 45,2 мм, высота: 99 мм, глубина: 107,3 мм, поперечное соединение: без шинного соединителя, кол-во контактов поперечного соединителя: не существенно, цвет: светло-серый (7035)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2853242
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
GTIN 4017918425807
Вес/шт. (без упаковки) 66,310 GRM