Ответная часть - MSTBO 2,5/ 4-G1R RD - 2853103

Цена:

Преимущества для Вас

  • Корпусные части разъема для корпусов ME/ME MAX
  • Шаг 5 мм
  • Количество полюсов от 2 до 4
  • Установка перпендикулярно к печатной плате
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2853103
Упаковочная единица 200 stk
GTIN 4017918422738
Вес/шт. (без упаковки) 2,680 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь