Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 2X2-HF- 5 DC-ST - 2839567

Защитный штекер РТ, со схемой защиты HF для двух 2-проводных сигнальных цепей без потенциала земли. Номинальное напряжение: 5 В постоянного тока

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Защита систем на базе полевой шины, PROFIBUS и сигнальных цепей устройств с 3 и 5 проводниками
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2839567
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 185 (C-4-2019)
GTIN 4017918591106
Вес/шт. (без упаковки) 22,550 GRM