Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 230 - 2839127

Разрядник для защиты от перенапряжений, состоящий из основного элемента и защитного штекера с мощным варистором, для монтажа на NS 35/7.5, номинальное напряжение: 230 В AC, 1-канальный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Одноканальные защитные устройства, устанавливаемые на монтажную рейку
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Расцепитель на каждом штекере
  • Базовый элемент с сухим контактом для дистанционной передачи сигналов и без него
  • Состоят из штекерного модуля и базового элемента
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2839127
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 44 (C-6-2015)
GTIN 4017918182601
Вес/шт. (без упаковки) 109,250 GRM