Устройство защиты от перенапряжений - D-LAN-19 -24 - 2838791

19"-стойка с 24 портами, защищенными от импульсных перенапряжений, для интерфейсов передачи данных в сетях Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI в соотв. с классом D/EN 50173 (CAT5e), подключение к защитному устройству: розетки RJ45.

Цена:

Преимущества для Вас

  • 19"-стойка для установки в этажные распределительные щиты
  • Защита всех восьми сигнальных проводов кабеля передачи данных
  • Надежная скорость передачи до 1 Гбит/с
  • До 24 портов с разъемами RJ45
  • Непрямое заземление через газовый разрядник в корпусе
  • Прямое заземление через точку подключения на корпусе
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2838791
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 143 (C-4-2017)
GTIN 4017918959968
Вес/шт. (без упаковки) 3 091,000 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь