Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - CTM 2X1-180DC-GS - 2838636

Защитный штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) с грубой защитой от перенапряжений для 2 сигнальных цепей аналоговых и цифровых интерфейсов связи (до 44 Мбит/с). Номинальное напряжение: 180 В DC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Магазины для защиты от перенапряжения CTM 10-MAG могут использоваться с различными защитными штекерами на выбор
  • Устанавливается в клеммные колодки LSA-Plus с разъединителями и переключателями или CT-TERMIBLOCK
  • Стандартное место монтажа – распределители
  • Компактные подключения LSA-PLUS
  • Модульная компактная защита при плотной прокладке проводов
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2838636
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 191 (C-4-2019)
GTIN 4017918948382
Вес/шт. (без упаковки) 7,760 GRM