Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - CTM 1X2-110AC - 2838539

Штекер LSA-PLUS (COMTRAB CTM) для сигнальных контуров без потенциала земли, для защиты сдвоенных проводников аналоговых и цифровых телекоммуникационных интерфейсов (до 42 Мбит/с). Номинальное напряжение 110 В пер.тока

Цена:

Преимущества для Вас

  • Магазины для защиты от перенапряжения CTM 10-MAG могут использоваться с различными защитными штекерами на выбор
  • Устанавливается в клеммные колодки LSA-Plus с разъединителями и переключателями или CT-TERMIBLOCK
  • Стандартное место монтажа – распределители
  • Компактные подключения LSA-PLUS
  • Модульная компактная защита при плотной прокладке проводов
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2838539
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 166 (C-4-2017)
GTIN 4017918819569
Вес/шт. (без упаковки) 9,900 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь