Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 2X2-12AC-ST - 2838270

На рисунке показана модель PT 2x2- 5DC-ST

Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений для установки в базовый элемент, для двух двухпроводных линий без потенциала земли, грубая защита продольной составляющей напряжения заземляющего проводника. Номинальное напряжение: 12 В перем. тока. Совместимость с HART.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Устанавливается вместе с базовым элементом PT 2x2...-BE
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Защита для двух раздельных сигнальных цепей без потенциала земли
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2838270
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 83 (C-6-2015)
GTIN 4017918182670
Вес/шт. (без упаковки) 20,070 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь