Штекерный модуль для защиты от перенапр-й - PT 2X2-24DC-ST - 2838228

На рисунке показана модель PT 2x2- 5DC-ST

Защитный штекер РТ, со схемой защиты для двух 2-проводных сигнальных цепей Ex i без потенциала земли. Номинальное напряжение: 24 В DC. Совместимость с HART.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Возможность проверки штекера с помощью CHECKMASTER
  • Устанавливается вместе с базовым элементом PT 2x2...-BE
  • Конструкция из двух частей упрощает обслуживание
  • Базовый элемент остается неотъемлемой частью системы
  • Съемные устройства защиты сигнальной цепи
  • Защита для двух раздельных сигнальных цепей без потенциала земли
  • Штекерный модуль может быть извлечен без изменения общего сопротивления для проверки или обслуживания
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2838228
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 99 (C-4-2017)
GTIN 4017918182649
Вес/шт. (без упаковки) 21,290 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь