Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 - VAL-MS 230/3+1 FM - 2838199

Разрядник для защиты от перенапряжений, состоящий из базового элемента с контактом дистанционной сигнализации и защитного штекера, для монтажа на рейку NS 35/7,5, номинальное напряжение: 230 В пер. тока, схема 3 + 1

Цена:

Преимущества для Вас

  • С сухим контактом для дистанционной передачи сигналов
  • Многоканальные разрядники 2-го типа
  • Визуальный механический индикатор состояния отдельных разрядников
  • Вставной комбинированный разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
  • Механические ключи для всех гнезд
  • Расцепитель на каждом штекере
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2838199
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 52 (C-4-2017)
GTIN 4017918172800
Вес/шт. (без упаковки) 399,700 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь