Устройство защиты от перенапряжений - TT-2/2- 24DC - 2838173

Клеммный блок с трехступенчатой защитой от перенапряжений двух сигнальных проводников с общим опорным потенциалом, раздельное подключение PE, номинальное напряжение: 24 В DC, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 54,6 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Варианты с ножевыми размыкателями и без них
  • Защита двух сигнальных проводников с общим опорным потенциалом
  • Многоуровневые электротехнические клеммы с винтовыми зажимами
  • Разблокирование сигнальных цепей ножевым размыкателем
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2838173
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 95 (C-6-2015)
GTIN 4017918172848
Вес/шт. (без упаковки) 25,260 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь