Функциональные клеммные модули Inline - IB IL SSI - 2836340

Позиционирующий клеммный модуль Inline, без принадлежностей, 1 вход для датчика абсолютных значений, 4 цифровых входа 24 В DC, 4 цифровых выхода 24 В DC, 500 мА, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клеммные модули Inline с инкрементным датчиком и датчиком абсолютного значение положения обеспечивают простое позиционирование приводных устройств.
Клеммные модули IB IL SSI могут использоваться для подключения датчиков абсолютного значения (одно- и многооборотных). Клеммные модули IB IL INC могут использоваться для обработки данных инкрементных датчиков (симметричных и асимметричных). Оба модуля обеспечивают питание 5 и 24 В DC для подключаемых датчиков и имеют по четыре цифровых входа 24 В DC по четыре цифровых выхода 24 В DC, 500 мА.
Цифровые входы предназначены для подключения концевых выключателей и реле исходного положения; цифровые выходы с помощью управляющих данных задают направление и скорость поперечного перемещения. Настройка конфигурации и задание параметров клеммных модулей производится с помощью INTERBUS. Требуемое значение положения может быть настроено управляющей программой. Если позволяет приложение, значения положений могут индивидуально сохраняться в памяти, и модуль получает независимый доступ к этим значения после получения соответствующего запроса. Модуль непрерывно контролирует процесс и передает сообщения о состоянии устройству управления. При возникновении ошибки привод немедленно останавливается.
Позиционирующие клеммные модули Inline оснащаются откидными держателями для маркировки. В держатели вставляются определенные маркировочные карточки в соответствии с назначением модуля. Для обозначения мест подсоединения проводников поставляются маркировочные полосы ZB-FM-6...

Коммерческие данные

Код заказа 2836340
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 95 (AX-2007)
GTIN 4017918160807
Вес/шт. (без упаковки) 132,510 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь