Функциональные клеммные модули Inline - IB IL CNT - 2836337

Клеммный модуль Inline со счетчиком, без дополнительных принадлежностей, 1 вход сигнала счетчика, 1 вход управляющего сигнала, 1 выход, 24 В DC, 500 мА, 3-проводная схема подключения

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Клеммный модуль счетчика регистрирует и обрабатывает быстрые последовательности импульсов датчиков. Он оснащен одним входом счетчика (Source), одним входом управления (Gate) и одним свободно параметрируемым коммутационным выходом. Коммутационный выход определяется самим клеммным блоком. Благодаря этому достигается быстрое время отклика, не зависимое от шины и контроллера.
Клеммные блоки могут работать в четырех различных режимах: измерение частоты, подсчет событий, измерение времени и генерирование импульсов.

Коммерческие данные

Код заказа 2836337
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 90 (AX-2007)
GTIN 4017918160838
Вес/шт. (без упаковки) 116,610 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости