Переключатель - PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L - 2834876

Модули PLC-INTERFACE со встр. перекл-м (обслуживание: с помощью отвертки) и встроенным реле с силовыми контактами для режимов "Ручной", "0" и "Автоматический", с винтовыми зажимами, для установки на монтажной рейке NS 35/7,5, один замыкающий контакт, входное напряжение 24 В постоян./AC

Цена:

Преимущества для Вас

  • Ширина всего 6,2 мм
  • Безопасная развязка между обмоткой и контактом согласно DIN EN 50178
  • Клеммные модули с винтовыми и пружинными разъемами или с зажимами Push-in
  • Сухой контакт обратного сигнала
  • Макс. коммутационный ток 6 А
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2834876
Упаковочная единица 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 404 (C-5-2017)
GTIN 4046356167802
Вес/шт. (без упаковки) 38,160 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости