Релейный модуль - PR2-RSP3-LV-120AC/2X21 - 2834708

На рис. вариант под напряжение 24 В DC

Предварительно смонтированный релейный модуль с пружинными зажимами, состоящий из установочного блока (основания), вставного реле для промышленного применения со светодиодным индикатором и кнопкой включения / отключения с фиксатором, защитного модуля с варистором и выталкивателя реле. Входное напряжение: 120 В AC, 2 переключающих контакта, 10 A

Цена:

Преимущества для Вас

  • Реле с возможностью ручного управления и индикатором состояния
  • В системах постоянного тока в реле встроены диоды свободного хода
  • Механическая индикация положения включения контактов
  • Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
  • 4 типа переключающих контактов с многослойными позолоченными контактами

Коммерческие данные

Код заказа 2834708
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 395 (C-7-2013)
GTIN 4017918996277
Вес/шт. (без упаковки) 125,250 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь