Релейный модуль - PR2-RSC3-LV-230AC/2X21 - 2834672

На рис. вариант под напряжение 24 В DC

Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), вставного реле для промышленного применения со светодиодным индикатором и кнопкой включения / отключения с фиксатором, защитного модуля с варистором и выталкивателя реле. Входное напряжение: 230 В AC, 2 переключающих контакта, 10 A

Цена:

Преимущества для Вас

  • Реле с возможностью ручного управления и индикатором состояния
  • В системах постоянного тока в реле встроены диоды свободного хода
  • 4 типа переключающих контактов с многослойными позолоченными контактами
  • Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
  • Механическая индикация положения включения контактов

Коммерческие данные

Код заказа 2834672
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Страница каталога Стр. 396 (C-7-2015)
GTIN 4017918996253
Вес/шт. (без упаковки) 118,300 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь