Релейный модуль - PR1-RSC3-LV-120AC/2X21 - 2834504

Предварительно смонтированный релейный модуль с винтовыми зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), вставного миниатюрного реле контроля мощности с силовыми контактами, вставного индикатора, вставного подавителя помех и выталкивателя реле. Входное напряжение: 120 В AC, контакты: 2 переключающих контакта, 8 A

Цена:

Преимущества для Вас

  • Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
  • Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков
  • Безопасная эксплуатация благодаря герметичным реле

Коммерческие данные

Код заказа 2834504
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 395 (C-7-2015)
GTIN 4046356044394
Вес/шт. (без упаковки) 65,760 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO «Феникс Контакт РУС»

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1, пом/ком I/88
+7 (495) 933-85-48

Информация из первых рук

Подпишитесь на новостную рассылку Phoenix Contact.

Новостная рассылка
К подписке на новости
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь