Релейный модуль - PR1-RSP3-LV- 24AC/21AU - 2834452

Предварительно смонтированный релейный модуль с пружинными зажимами, состоящий из: установочного блока (основания), реле с многослойными контактами, вставного индикатора / подавителя помех и держателем. Входное напряжение: 24 В AC, 1 переключающий контакт, 10 A

Цена:

Преимущества для Вас

  • Надежная развязка между стороной обмотки и контактной стороной
  • Безопасная эксплуатация благодаря герметичным реле
  • Логичное расположение контактов с помощью 1/3-ярусных релейных блоков

Коммерческие данные

Код заказа 2834452
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 392 (C-7-2013)
GTIN 4046356044349
Вес/шт. (без упаковки) 66,160 GRM

PHOENIX CONTACT - Россия
OOO "Феникс Контакт РУС"

119619, Москва,
Новомещерский проезд, д. 9, стр. 1
+7 (495) 933-8548

  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь